Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-1 NC, Industrial

180L1001

Flow [gpm] [Max]: 40, Flow [l/min] [Max]: 150, Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2000, Connection standard: NPT, Inlet connection size [in]: 1, Outlet connection size [in]: 1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsVDHT BL2S 1-1 NC NPT FPM
Attiecas uz EEIANo
Darba spiediens [barg] [maks.]140 barg
Darba spiediens [psig] [maks.]2000 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Funkcija1 NC
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]1
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]1
Izstrādājuma aprakstsSolenoid operated valves
Izstrādājumu grupaValve
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max]194 °F
Specifikācija
Vērtība
LietošanaIndustrial
Material DescriptionVDHT BL2S 1-1 NC NPT FPM
Plūsma [gpm] [maks.]40.000 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]150.00 l/min
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsVDHT 2/2
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma standartsNPT
Tipa apzīmējumsVDHT BL2S 1-1 NC
Vielas temperatūra [°C] [Max]90 °C
VirziensManifold
Virzuļa diametrs Ø [mm]35 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars4.492 Kilogram
Neto svars4.307 Kilogram
Volume3.43 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162675397
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens