Danfoss logo
VDH 2-way valve body

Solenoid operated valves, VDHT 1/4 E NC, Industrial

180L0243

Flow [gpm] [Max]: 4, Flow [l/min] [Max]: 15, Operating pressure [barg] [Max]: 100, Operating pressure [psig] [Max]: 1450, Connection standard: NPT, Inlet connection size [in]: 1/4 in, Outlet connection size [in]: 1/4 in

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsYes
AprakstsVDHT 1/4 E NC NPT
Attiecas uz EEIANo
Atvēršanas laiks [ms] [maks.]200 ms
Atvēršanas laiks [ms] [min.]100 ms
Blīves materiālsFKM
Ceļu skaits2/2
Daļu programmas nosaukumsVDHT
Darba spiediens [barg] [maks.]100 barg
Darba spiediens [barg] [min.]0 barg
Darba spiediens [psig] [maks.]1450 psig
Darba spiediens [psig] [min.]5 psig
DarbībaServo operated
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaNC
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]1/4 in
Izpildmehānisma izmērs [mm]13.5 mm
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]1/4 in
Izstrādājuma aprakstsSolenoid operated valves
Izstrādājumu grupaValve
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Specifikācija
Vērtība
Korpusa materiālsAISI 304
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max]194 °F
Līdzekļa temperatūra [°F] [Min]36 °F
LietošanaIndustrial
Material DescriptionVDHT 1/4 E NC NPT
Materiāla tipsNeutral media
Plūsma [gpm] [maks.]4.000 gal/min
Plūsma [gpm] [min.]0.000 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]15.00 l/min
Plūsma [l/min] [min.]0.00 l/min
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsVDHT 2/2
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma standartsNPT
Savienojuma tipsThread
Slēgšanas laiks [ms] [maks.]200 ms
Slēgšanas laiks [ms] [min.]100 ms
Tipa apzīmējumsVDHT 1/4 E NC
Vielas temperatūra [°C] [Max]90 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C
VirziensStraightway
Virzuļa diametrs Ø [mm]12 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.622 Kilogram
Neto svars0.565 Kilogram
Volume0.614 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162673393
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens