Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL3 HP 3/4-3/4 NC, Industrial

180L1028

Flow [gpm] [Max]: 32, Flow [l/min] [Max]: 120, Operating pressure [barg] [Max]: 210, Operating pressure [psig] [Max]: 3000, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 3/4, Outlet connection size [in]: 3/4

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsVDHT BL3 HP 3/4 NC BSP N
Attiecas uz EEIANo
Darba spiediens [barg] [maks.]210 barg
Darba spiediens [psig] [maks.]3000 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Funkcija4 NC
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]3/4
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]3/4
Izstrādājuma aprakstsSolenoid operated valves
Izstrādājumu grupaValve
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max]194 °F
Specifikācija
Vērtība
LietošanaIndustrial
Material DescriptionVDHT BL3 HP 3/4 NC BSP N
Plūsma [gpm] [maks.]32.000 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]120.00 l/min
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsVDHT 2/2
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma standartsBSP
Tipa apzīmējumsVDHT BL3 HP 3/4-3/4 NC
Vielas temperatūra [°C] [Max]90 °C
VirziensManifold
Virzuļa diametrs Ø [mm]35 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars8.335 Kilogram
Neto svars7.089 Kilogram
Volume21.736 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428777087
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens