Danfoss logo
VDHT 3_4 -1 EA Solenoid valve body

Solenoid operated valves, VDHT EA 1 NC, Industrial

180L1023

Flow [gpm] [Max]: 40, Flow [l/min] [Max]: 150, Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2000, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 1 in, Outlet connection size [in]: 1 in

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsYes
AprakstsVDHT 1 EA NC VITON
Attiecas uz EEIANo
Atvēršanas laiks [ms] [maks.]900 ms
Atvēršanas laiks [ms] [min.]500 ms
Blīves materiālsFKM
Ceļu skaits2/2
Daļu programmas nosaukumsVDHT
Darba spiediens [barg] [maks.]140 barg
Darba spiediens [barg] [min.]4 barg
Darba spiediens [psig] [maks.]2000 psig
Darba spiediens [psig] [min.]51 psig
DarbībaPilot operated
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaNC
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]1 in
Izpildmehānisma izmērs [mm]13.5 mm
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]1 in
Izstrādājuma aprakstsSolenoid operated valves
Izstrādājumu grupaValve
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Specifikācija
Vērtība
Korpusa materiālsAISI 304
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max]194 °F
Līdzekļa temperatūra [°F] [Min]36 °F
LietošanaIndustrial
Material DescriptionVDHT 1 EA NC VITON
Materiāla tipsNeutral media
Plūsma [gpm] [maks.]40.000 gal/min
Plūsma [gpm] [min.]0.000 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]150.00 l/min
Plūsma [l/min] [min.]0.00 l/min
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsVDHT 2/2
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma standartsBSP
Savienojuma tipsThread
Slēgšanas laiks [ms] [maks.]2000 ms
Slēgšanas laiks [ms] [min.]1200 ms
Tipa apzīmējumsVDHT EA 1 NC
Vielas temperatūra [°C] [Max]90 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C
VirziensAngleway
Virzuļa diametrs Ø [mm]35 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.975 Kilogram
Neto svars1.7 Kilogram
Volume3.525 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162675533
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens