Danfoss logo
2-2 ways VDHT BLM 3 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BLM 2 1-1 NC, Industrial

180L0199

Flow [gpm] [Max]: 40, Flow [l/min] [Max]: 150, Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2030, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 1, Outlet connection size [in]: 1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsVDHT BLM2 1 NC BSP
Attiecas uz EEIANo
Darba spiediens [barg] [maks.]140 barg
Darba spiediens [psig] [maks.]2030 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaNC
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]1
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]1
Izstrādājuma aprakstsSolenoid operated valves
Izstrādājumu grupaValve
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max]194 °F
Specifikācija
Vērtība
LietošanaIndustrial
Material DescriptionVDHT BLM2 1 NC BSP
Plūsma [gpm] [maks.]40.000 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]150.00 l/min
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsVDHT 2/2
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma standartsBSP
Savienojuma tipsG
Tipa apzīmējumsVDHT BLM 2 1-1 NC
Vielas temperatūra [°C] [Max]90 °C
VirziensManifold
Virzuļa diametrs Ø [mm]35 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars7.55 Kilogram
Neto svars7.392 Kilogram
Volume12.063 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162672822
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens