Danfoss logo
VDHT 3_4 -1 EA Solenoid valve body

Solenoid operated valves, VDHT 1/2 EA NC, Industrial

180L0188

Flow [gpm] [Max]: 16, Flow [l/min] [Max]: 60, Operating pressure [barg] [Max]: 160, Operating pressure [psig] [Max]: 2400, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 1/2 in, Outlet connection size [in]: 1/2 in

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsYes
AprakstsVDHT 1/2 EA NC BSP
ApstiprinājumsUL
Attiecas uz EEIANo
Atvēršanas laiks [ms] [maks.]140 ms
Atvēršanas laiks [ms] [min.]120 ms
Blīves materiālsFKM
Ceļu skaits2/2
Daļu programmas nosaukumsVDHT
Darba spiediens [barg] [maks.]160 barg
Darba spiediens [barg] [min.]4 barg
Darba spiediens [psig] [maks.]2400 psig
Darba spiediens [psig] [min.]51 psig
DarbībaPilot operated
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaNC
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]1/2 in
Izpildmehānisma izmērs [mm]13.5 mm
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]1/2 in
Izstrādājuma aprakstsSolenoid operated valves
Izstrādājumu grupaValve
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsAISI 304
Specifikācija
Vērtība
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max]194 °F
Līdzekļa temperatūra [°F] [Min]36 °F
LietošanaIndustrial
Material DescriptionVDHT 1/2 EA NC BSP
Materiāla tipsNeutral media
Plūsma [gpm] [maks.]16.000 gal/min
Plūsma [gpm] [min.]0.000 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]60.00 l/min
Plūsma [l/min] [min.]0.00 l/min
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsVDHT 2/2
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma standartsBSP
Savienojuma tipsThread
SCIP dokumentācija nr.3239369c-314a-4770-a216-7ff7ac4c6353
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsVDHT NC BSP Valves
Slēgšanas laiks [ms] [maks.]300 ms
Slēgšanas laiks [ms] [min.]200 ms
Tipa apzīmējumsVDHT 1/2 EA NC
UL novērtējumsYes
Vielas temperatūra [°C] [Max]90 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C
VirziensAngleway
Virzuļa diametrs Ø [mm]18 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.2 Kilogram
Neto svars1.175 Kilogram
Volume1.601 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162672037
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm