Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E HP, Industrial
180L0178
Flow [gpm] [Max]: 8, Flow [l/min] [Max]: 30, Operating pressure [barg] [Max]: 210, Operating pressure [psig] [Max]: 3000, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 3/8 in, Outlet connection size [in]: 3/8 in
180L0178
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Yes |
| Apraksts | VDHT 3/8 E HP NC BSP |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Blīves materiāls | FKM |
| Ceļu skaits | 2/2 |
| Daļu programmas nosaukums | VDHT |
| Darba spiediens [barg] [maks.] | 210 barg |
| Darba spiediens [barg] [min.] | 4 barg |
| Darba spiediens [psig] [maks.] | 3000 psig |
| Darba spiediens [psig] [min.] | 51 psig |
| Darbība | Pilot operated |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Funkcija | NC |
| Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] | 3/8 in |
| Izpildmehānisma izmērs [mm] | 13.5 mm |
| Izplūdes savienojuma izmērs [collas] | 3/8 in |
| Izstrādājuma apraksts | Solenoid operated valves |
| Izstrādājumu grupa | Valve |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Korpusa materiāls | AISI 304 |
| Līdzekļa temperatūra [°F] [Max] | 194 °F |
| Līdzekļa temperatūra [°F] [Min] | 36 °F |
| Lietošana | Industrial |
| Material Description | VDHT 3/8 E HP NC BSP |
| Materiāla tips | Neutral media |
| Plūsma [gpm] [maks.] | 8.000 gal/min |
| Plūsma [gpm] [min.] | 0.000 gal/min |
| Plūsma [l/min] [maks.] | 30.00 l/min |
| Plūsma [l/min] [min.] | 0.00 l/min |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkta veids | VDHT 2/2 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma standarts | BSP |
| Savienojuma tips | Thread |
| Tipa apzīmējums | VDHT 3/8 E HP |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 90 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
| Virziens | Straightway |
| Virzuļa diametrs Ø [mm] | 18 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.164 Kilogram |
| Neto svars | 1.053 Kilogram |
| Volume | 1.643 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162672648 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |