Solenoid operated valves, VDHT BLM 4 3/4-3/4 NC, Industrial
180L0169
Flow [gpm] [Max]: 32, Flow [l/min] [Max]: 120, Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2030, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 3/4, Outlet connection size [in]: 3/4
180L0169
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | VDHT BLM4 3/4 NC BSP |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Darba spiediens [barg] [maks.] | 140 barg |
| Darba spiediens [psig] [maks.] | 2030 psig |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Funkcija | 1 NC |
| Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] | 3/4 |
| Izplūdes savienojuma izmērs [collas] | 3/4 |
| Izstrādājuma apraksts | Solenoid operated valves |
| Izstrādājumu grupa | Valve |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Līdzekļa temperatūra [°F] [Max] | 194 °F |
| Lietošana | Industrial |
| Material Description | VDHT BLM4 3/4 NC BSP |
| Plūsma [gpm] [maks.] | 32.000 gal/min |
| Plūsma [l/min] [maks.] | 120.00 l/min |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkta veids | VDHT 2/2 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma standarts | BSP |
| Tipa apzīmējums | VDHT BLM 4 3/4-3/4 NC |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 90 °C |
| Virziens | Manifold |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 14.872 Kilogram |
| Neto svars | 14.6 Kilogram |
| Volume | 22.23 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162676370 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |