Danfoss logo
 Solenoid operated valves, VDHT, 180L0167-180L0211-180L0233

Solenoid operated valves, VDHT BLM 2 3/4-3/4 NC, Industrial

180L0167

Flow [gpm] [Max]: 32, Flow [l/min] [Max]: 120, Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2030, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 3/4, Outlet connection size [in]: 3/4

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsVDHT BLM2 3/4 NC BSP
Attiecas uz EEIANo
Darba spiediens [barg] [maks.]140 barg
Darba spiediens [psig] [maks.]2030 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaNC
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]3/4
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]3/4
Izstrādājuma aprakstsSolenoid operated valves
Izstrādājumu grupaValve
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max]194 °F
Specifikācija
Vērtība
LietošanaIndustrial
Material DescriptionVDHT BLM2 3/4 NC BSP
Plūsma [gpm] [maks.]32.000 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]120.00 l/min
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsVDHT 2/2
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma standartsBSP
Tipa apzīmējumsVDHT BLM 2 3/4-3/4 NC
Vielas temperatūra [°C] [Max]90 °C
VirziensManifold
Virzuļa diametrs Ø [mm]35 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars7.498 Kilogram
Neto svars6.6 Kilogram
Volume7.938 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162676226
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens