Danfoss logo
VDHT B4 3-4  1-2 NC 180L0123

Solenoid operated valves, VDHT B4 3/4-1/2 NC, Industrial

180L0123

Flow [gpm] [Max]: 16, Flow [l/min] [Max]: 60, Operating pressure [barg] [Max]: 160, Operating pressure [psig] [Max]: 2400, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 3/4, Outlet connection size [in]: 1/2

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsVDHT B4 3/4 -1/2 NC BSP
ApstiprinājumsUL
Attiecas uz EEIANo
Darba spiediens [barg] [maks.]160 barg
Darba spiediens [psig] [maks.]2400 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaNC
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]3/4
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]1/2
Izstrādājuma aprakstsSolenoid operated valves
Izstrādājumu grupaValve
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Specifikācija
Vērtība
LietošanaIndustrial
Material DescriptionVDHT B4 3/4 -1/2 NC BSP
Plūsma [gpm] [maks.]16.000 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]60.00 l/min
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsVDHT 2/2
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma standartsBSP
Tipa apzīmējumsVDHT B4 3/4-1/2 NC
UL novērtējumsYes
VirziensManifold
Virzuļa diametrs Ø [mm]18 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars6.82 Kilogram
Neto svars6.377 Kilogram
Volume5.711 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162671665
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens