Danfoss logo
2-2 ways VDHT 30 EC Cetop 3 valve body

Solenoid operated valves, VDHT 30 EC NO, Industrial

180L0097

Flow [gpm] [Max]: 8, Flow [l/min] [Max]: 30, Operating pressure [barg] [Max]: 160, Operating pressure [psig] [Max]: 2400, Connection standard: BSP; Cetop 3, Inlet connection size [in]: CETOP 4, Outlet connection size [in]: CETOP4

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsYes
AprakstsVDHT 30 EC3 NO BSP
Attiecas uz EEIANo
Atvēršanas laiks [ms] [maks.]125 ms
Atvēršanas laiks [ms] [min.]100 ms
Blīves materiālsFKM
Ceļu skaits2/2
Daļu programmas nosaukumsVDHT
Darba spiediens [barg] [maks.]160 barg
Darba spiediens [barg] [min.]4 barg
Darba spiediens [psig] [maks.]2400 psig
Darba spiediens [psig] [min.]51 psig
DarbībaPilot operated
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaNO
Ieplūdes izmērs [collas]CETOP 4
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]CETOP 4
Izpildmehānisma izmērs [mm]13.5 mm
Izplūdes izmērs [collas]CETOP 4
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]CETOP4
Izstrādājuma aprakstsSolenoid operated valves
Izstrādājumu grupaValve
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsAISI 304
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max]194 °F
Līdzekļa temperatūra [°F] [Min]36 °F
LietošanaIndustrial
Material DescriptionVDHT 30 EC3 NO BSP
Materiāla tipsNeutral media
Plūsma [gpm] [maks.]8.000 gal/min
Plūsma [gpm] [min.]0.000 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]30.00 l/min
Plūsma [l/min] [min.]0.00 l/min
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsVDHT 2/2
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma standartsCetop 3BSP
Slēgšanas laiks [ms] [maks.]300 ms
Slēgšanas laiks [ms] [min.]200 ms
Tipa apzīmējumsVDHT 30 EC NO
Vielas temperatūra [°C] [Max]90 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C
VirziensManifold
Virzuļa diametrs Ø [mm]18 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.004 Kilogram
Neto svars0.94 Kilogram
Volume1.651 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162675229
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens