Solenoid operated valves, VDHT 30 EC NC, Industrial
180L0096
Flow [gpm] [Max]: 8, Flow [l/min] [Max]: 30, Operating pressure [barg] [Max]: 160, Operating pressure [psig] [Max]: 2400, Connection standard: Cetop 3, Inlet connection size [in]: CETOP 3, Outlet connection size [in]: CETOP3
180L0096
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Yes |
| Apraksts | VDHT 30 EC3 NC BSP |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Atvēršanas laiks [ms] [maks.] | 125 ms |
| Atvēršanas laiks [ms] [min.] | 100 ms |
| Blīves materiāls | FKM |
| Ceļu skaits | 2/2 |
| Daļu programmas nosaukums | VDHT |
| Darba spiediens [barg] [maks.] | 160 barg |
| Darba spiediens [barg] [min.] | 4 barg |
| Darba spiediens [psig] [maks.] | 2400 psig |
| Darba spiediens [psig] [min.] | 51 psig |
| Darbība | Pilot operated |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Funkcija | NC |
| Ieplūdes izmērs [collas] | CETOP 3 |
| Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] | CETOP 3 |
| Izpildmehānisma izmērs [mm] | 13.5 mm |
| Izplūdes izmērs [collas] | CETOP 3 |
| Izplūdes savienojuma izmērs [collas] | CETOP3 |
| Izstrādājuma apraksts | Solenoid operated valves |
| Izstrādājumu grupa | Valve |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa materiāls | AISI 304 |
| Līdzekļa temperatūra [°F] [Max] | 194 °F |
| Līdzekļa temperatūra [°F] [Min] | 36 °F |
| Lietošana | Industrial |
| Material Description | VDHT 30 EC3 NC BSP |
| Materiāla tips | Neutral media |
| Plūsma [gpm] [maks.] | 8.000 gal/min |
| Plūsma [gpm] [min.] | 0.000 gal/min |
| Plūsma [l/min] [maks.] | 30.00 l/min |
| Plūsma [l/min] [min.] | 0.00 l/min |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkta veids | VDHT 2/2 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma standarts | Cetop 3 |
| Slēgšanas laiks [ms] [maks.] | 300 ms |
| Slēgšanas laiks [ms] [min.] | 200 ms |
| Tipa apzīmējums | VDHT 30 EC NC |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 90 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
| Virziens | Manifold |
| Virzuļa diametrs Ø [mm] | 18 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.018 Kilogram |
| Neto svars | 0.887 Kilogram |
| Volume | 1.651 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162676561 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |