Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NC, Industrial
180L0094
Flow [gpm] [Max]: 16, Flow [l/min] [Max]: 60, Operating pressure [barg] [Max]: 160, Operating pressure [psig] [Max]: 2400, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 1/2 in, Outlet connection size [in]: 1/2 in
180L0094
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Yes |
| Apraksts | VDHT 1/2 E NC BSP |
| Apstiprinājums | UL |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Blīves materiāls | FKM |
| Ceļu skaits | 2/2 |
| Daļu programmas nosaukums | VDHT |
| Darba spiediens [barg] [maks.] | 160 barg |
| Darba spiediens [barg] [min.] | 4 barg |
| Darba spiediens [psig] [maks.] | 2400 psig |
| Darba spiediens [psig] [min.] | 51 psig |
| Darbība | Pilot operated |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Funkcija | NC |
| Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] | 1/2 in |
| Izpildmehānisma izmērs [mm] | 13.5 mm |
| Izplūdes savienojuma izmērs [collas] | 1/2 in |
| Izstrādājuma apraksts | Solenoid operated valves |
| Izstrādājumu grupa | Valve |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa materiāls | AISI 304 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Līdzekļa temperatūra [°F] [Max] | 194 °F |
| Līdzekļa temperatūra [°F] [Min] | 36 °F |
| Lietošana | Industrial |
| Material Description | VDHT 1/2 E NC BSP |
| Materiāla tips | Neutral media |
| Plūsma [gpm] [maks.] | 16.000 gal/min |
| Plūsma [gpm] [min.] | 0.000 gal/min |
| Plūsma [l/min] [maks.] | 60.00 l/min |
| Plūsma [l/min] [min.] | 0.00 l/min |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkta veids | VDHT 2/2 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma standarts | BSP |
| Savienojuma tips | Thread |
| SCIP dokumentācija nr. | 3239369c-314a-4770-a216-7ff7ac4c6353 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | VDHT NC BSP Valves |
| Tipa apzīmējums | VDHT 1/2 E NC |
| UL novērtējums | Yes |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 90 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
| Virziens | Straightway |
| Virzuļa diametrs Ø [mm] | 18 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.134 Kilogram |
| Neto svars | 1.114 Kilogram |
| Volume | 1.63 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162672693 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |