Danfoss logo
VDHT 1-2 E NC_180L0094

Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NO, Industrial

180L0093

Flow [gpm] [Max]: 8, Flow [l/min] [Max]: 30, Operating pressure [barg] [Max]: 160, Operating pressure [psig] [Max]: 2400, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 3/8 in, Outlet connection size [in]: 3/8 in

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsYes
AprakstsVDHT 3/8 E NO BSP
ApstiprinājumsUL
Attiecas uz EEIANo
Blīves materiālsFKM
Ceļu skaits2/2
Daļu programmas nosaukumsVDHT
Darba spiediens [barg] [maks.]160 barg
Darba spiediens [barg] [min.]4 barg
Darba spiediens [psig] [maks.]2400 psig
Darba spiediens [psig] [min.]51 psig
DarbībaPilot operated
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaNO
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]3/8 in
Izpildmehānisma izmērs [mm]13.5 mm
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]3/8 in
Izstrādājuma aprakstsSolenoid operated valves
Izstrādājumu grupaValve
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Specifikācija
Vērtība
Korpusa materiālsAISI 304
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max]194 °F
Līdzekļa temperatūra [°F] [Min]36 °F
LietošanaIndustrial
Material DescriptionVDHT 3/8 E NO BSP
Materiāla tipsNeutral media
Plūsma [gpm] [maks.]8.000 gal/min
Plūsma [gpm] [min.]0.000 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]30.00 l/min
Plūsma [l/min] [min.]0.00 l/min
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsVDHT 2/2
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma standartsBSP
Savienojuma tipsThread
Tipa apzīmējumsVDHT 3/8 E NO
UL novērtējumsYes
Vielas temperatūra [°C] [Max]90 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C
VirziensStraightway
Virzuļa diametrs Ø [mm]18 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.15 Kilogram
Neto svars1.135 Kilogram
Volume1.634 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162674000
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens