Danfoss logo
VDH 2-way valve body

Solenoid operated valves, VDH 2 E NC, Hydraulic

180L0018

Flow [gpm] [Max]: 0.5, Flow [l/min] [Max]: 2, Operating pressure [barg] [Max]: 100, Operating pressure [psig] [Max]: 1450, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 1/4 in, Outlet connection size [in]: 1/4 in

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsYes
AprakstsVDH 2E 1/4 NC 1,4 BSP
Attiecas uz EEIANo
Atvēršanas laiks [ms] [maks.]200 ms
Atvēršanas laiks [ms] [min.]100 ms
Blīves materiālsFKM
Ceļu skaits2/2
Daļu programmas nosaukumsVDH
Darba spiediens [barg] [maks.]100 barg
Darba spiediens [barg] [min.]0 barg
Darba spiediens [psig] [maks.]1450 psig
Darba spiediens [psig] [min.]0 psig
DarbībaDirect
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaNC
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]1/4 in
Izpildmehānisma izmērs [mm]13.5 mm
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]1/4 in
Izstrādājuma aprakstsSolenoid operated valves
Izstrādājumu grupaValve
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Specifikācija
Vērtība
Korpusa materiālsAISI 304
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max]194 °F
Līdzekļa temperatūra [°F] [Min]36 °F
LietošanaHydraulic
Material DescriptionVDH 2E 1/4 NC 1,4 BSP
Materiāla tipsNeutral media
Plūsma [gpm] [maks.]0.500 gal/min
Plūsma [gpm] [min.]0.000 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]2.00 l/min
Plūsma [l/min] [min.]0.00 l/min
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsVDH 2/2
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma standartsBSP
Savienojuma tipsThread
Slēgšanas laiks [ms] [maks.]200 ms
Slēgšanas laiks [ms] [min.]100 ms
Tipa apzīmējumsVDH 2 E NC
Vielas temperatūra [°C] [Max]90 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C
VirziensStraightway

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.534 Kilogram
Neto svars0.516 Kilogram
Volume0.653 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162673645
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens