Valve Block, FOR 3 VDH/VDHT 3/2
180L0261
CETOP 3 BLOCK FOR 3 3/2 VALVES
180L0261
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Yes |
| Apraksts | CETOP 3 BLOCK FOR 3 3/2 VALVES |
| Attiecas uz EEIA | No |
| CE marķējums | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Funkcija | N/A |
| Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] | 1/2 in |
| Izmantots produktam | VDH/VDHT 3/2 |
| Izplūdes savienojuma izmērs [collas] | 3/8 in |
| Izstrādājuma apraksts | Valve Block |
| Izstrādājumu grupa | Valve |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Korpusa materiāls | AISI 304 |
| Lietošana | IndustrialHydraulic |
| Material Description | CETOP 3 block for 3 3/2 valves |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkta veids | Block for VDH/VDHT 3/2 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma standarts | BSP |
| Savienojuma tips | Thread |
| Tipa apzīmējums | FOR 3 VDH/VDHT 3/2 |
| UL novērtējums | No |
| Virziens | Manifold |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 4.966 Kilogram |
| Neto svars | 4.512 Kilogram |
| Volume | 5.924 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675236 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |