Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NC, Industrial
180L0211
Flow [gpm] [Max]: 4, Flow [l/min] [Max]: 15, Operating pressure [barg] [Max]: 160, Operating pressure [psig] [Max]: 2300, Connection standard: NPT, Inlet connection size [in]: 3/8, Outlet connection size [in]: 3/8
180L0211
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | VDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-3/8 NC-NC NPT |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Darba spiediens [barg] [maks.] | 160 barg |
| Darba spiediens [barg] [min.] | 2 barg |
| Darba spiediens [psig] [maks.] | 2300 psig |
| Darba spiediens [psig] [min.] | 29 psig |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Funkcija | 1 NO+1 NC |
| Ieplūdes izmērs [collas] | 3/8 in |
| Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] | 3/8 |
| Izplūdes izmērs [collas] | 3/8 in |
| Izplūdes savienojuma izmērs [collas] | 3/8 |
| Izstrādājuma apraksts | Solenoid operated valves |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Valve |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Lietošana | Industrial |
| Material Description | VDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-3/8 NC-NC NPT |
| Plūsma [gpm] [maks.] | 4.000 gal/min |
| Plūsma [gpm] [min.] | 0.260 gal/min |
| Plūsma [l/min] [maks.] | 15.00 l/min |
| Plūsma [l/min] [min.] | 1.00 l/min |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkta veids | VDHT 3/2 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma standarts | NPT |
| Tipa apzīmējums | VDHT 15 E NC-NC |
| Virziens | Manifold |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.562 Kilogram |
| Neto svars | 1.534 Kilogram |
| Volume | 1.663 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673102 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |