Danfoss logo
VDH 30 EC valve body

Solenoid operated valves, VDH 30 EC NO, Hydraulic

180L0049

Flow [gpm] [Max]: 8, Flow [l/min] [Max]: 30, Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2030, Connection standard: Cetop 3, Inlet connection size [in]: CETOP 3, Outlet connection size [in]: CETOP3

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsYes
AprakstsVDH30EC 2/2 NO
Attiecas uz EEIANo
Atvēršanas laiks [ms] [maks.]150 ms
Blīves materiālsFKM
Ceļu skaits2/2
Daļu programmas nosaukumsVDH
Darba spiediens [barg] [maks.]140 barg
Darba spiediens [barg] [min.]4 barg
Darba spiediens [psig] [maks.]2030 psig
Darba spiediens [psig] [min.]50 psig
DarbībaPilot operated
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaNO
Ieplūdes izmērs [collas]CETOP 3
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]CETOP 3
Izpildmehānisma izmērs [mm]13.5 mm
Izplūdes izmērs [collas]CETOP 3
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]CETOP3
Izstrādājuma aprakstsSolenoid operated valves
Izstrādājumu grupaValve
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Specifikācija
Vērtība
Korpusa materiālsAISI 304
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max]122 °F
Līdzekļa temperatūra [°F] [Min]37 °F
LietošanaHydraulic
Material DescriptionVDH30EC 2/2 NO
Materiāla tipsNeutral media
Plūsma [gpm] [maks.]8.000 gal/min
Plūsma [gpm] [min.]0.300 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]30.00 l/min
Plūsma [l/min] [min.]1.00 l/min
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsVDH 2/2
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma standartsCetop 3
SCIP dokumentācija nr.08c33493-d354-4aef-a4d2-a0c36432e019
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsVDH30EC 2/2 NO Valves
Slēgšanas laiks [ms] [maks.]350 ms
Tipa apzīmējumsVDH 30 EC NO
Vielas temperatūra [°C] [Max]50 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]3 °C
VirziensManifold
Virzuļa diametrs Ø [mm]18 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.908 Kilogram
Neto svars0.864 Kilogram
Volume0.854 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162675304
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm