Danfoss logo
VDH 60E NC 2/2-way directional valve

Solenoid operated valves, VDH 60 E NC, Hydraulic

180L0011

Flow [gpm] [Max]: 15.8, Flow [l/min] [Max]: 60, Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2030, Connection standard: Cetop 3, Inlet connection size [in]: 1/2 in, Outlet connection size [in]: 1/2 in

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsYes
AprakstsVDH60E 2/2 NC WIITHOUT COIL - G1/2
Attiecas uz EEIANo
Atvēršanas laiks [ms] [maks.]150 ms
Blīves materiālsFKM
Ceļu skaits2/2
Daļu programmas nosaukumsVDH
Darba spiediens [barg] [maks.]140 barg
Darba spiediens [barg] [min.]4 barg
Darba spiediens [psig] [maks.]2030 psig
Darba spiediens [psig] [min.]50 psig
DarbībaPilot operated
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaNC
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]1/2 in
Izpildmehānisma izmērs [mm]13.5 mm
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]1/2 in
Izstrādājuma aprakstsSolenoid operated valves
Izstrādājumu grupaValve
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Specifikācija
Vērtība
Korpusa materiālsAISI 304
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max]122 °F
Līdzekļa temperatūra [°F] [Min]37 °F
LietošanaHydraulic
Material DescriptionVDH60E 2/2 NC WIITHOUT COIL - G1/2
Materiāla tipsNeutral media
Plūsma [gpm] [maks.]15.800 gal/min
Plūsma [gpm] [min.]0.300 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]60.00 l/min
Plūsma [l/min] [min.]1.00 l/min
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsVDH 2/2
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma standartsCetop 3
Savienojuma tipsThread
Slēgšanas laiks [ms] [maks.]359 ms
Tipa apzīmējumsVDH 60 E NC
Vielas temperatūra [°C] [Max]50 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]3 °C
VirziensStraightway
Virzuļa diametrs Ø [mm]18 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.308 Kilogram
Neto svars1.15 Kilogram
Volume0.939 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162673829
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens