Solenoid operated valves, VDH 30 E NC, Hydraulic
180L0002
Flow [gpm] [Max]: 8, Flow [l/min] [Max]: 30, Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2030, Connection standard: Cetop 3, Inlet connection size [in]: 3/8 in, Outlet connection size [in]: 3/8 in
180L0002
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Yes |
| Apraksts | VDH30E 2/2 NC |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Atvēršanas laiks [ms] [maks.] | 150 ms |
| Blīves materiāls | FKM |
| CE marķējums | No |
| Ceļu skaits | 2/2 |
| Daļu programmas nosaukums | VDH |
| Darba spiediens [barg] [maks.] | 140 barg |
| Darba spiediens [barg] [min.] | 4 barg |
| Darba spiediens [psig] [maks.] | 2030 psig |
| Darba spiediens [psig] [min.] | 50 psig |
| Darbība | Pilot operated |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Funkcija | NC |
| Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] | 3/8 in |
| Izpildmehānisma izmērs [mm] | 13.5 mm |
| Izplūdes savienojuma izmērs [collas] | 3/8 in |
| Izstrādājuma apraksts | Solenoid operated valves |
| Izstrādājumu grupa | Valve |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa materiāls | AISI 304 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Līdzekļa temperatūra [°F] [Max] | 122 °F |
| Līdzekļa temperatūra [°F] [Min] | 37 °F |
| Lietošana | Hydraulic |
| Material Description | VDH30E 2/2 NC |
| Materiāla tips | Neutral media |
| Plūsma [gpm] [maks.] | 8.000 gal/min |
| Plūsma [gpm] [min.] | 0.300 gal/min |
| Plūsma [l/min] [maks.] | 30.00 l/min |
| Plūsma [l/min] [min.] | 1.00 l/min |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkta veids | VDH 2/2 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma standarts | Cetop 3 |
| Savienojuma tips | Thread |
| SCIP dokumentācija nr. | 16ae06b7-4c9f-4b8d-b8f7-914d15943505 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | VDH30E 2/2 NC Valves |
| Slēgšanas laiks [ms] [maks.] | 350 ms |
| Tipa apzīmējums | VDH 30 E NC |
| UL novērtējums | No |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 50 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 3 °C |
| Virziens | Straightway |
| Virzuļa diametrs Ø [mm] | 18 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.342 Kilogram |
| Neto svars | 1.15 Kilogram |
| Volume | 0.823 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673546 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |