Danfoss logo
VDH 120E NC Left

Solenoid operated valves, VDH 120 E NC, Hydraulic

180L0001

Flow [gpm] [Max]: 32, Flow [l/min] [Max]: 120, Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2030, Connection standard: Cetop 3, Inlet connection size [in]: 1/2 in, Outlet connection size [in]: 1/2 in

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsYes
AprakstsVDH 120 E 2/2 NC WITHOUT COIL
Attiecas uz EEIANo
Atvēršanas laiks [ms] [maks.]150 ms
Blīves materiālsFKM
CE marķējumsNo
Ceļu skaits2/2
Daļu programmas nosaukumsVDH
Darba spiediens [barg] [maks.]140 barg
Darba spiediens [barg] [min.]1 barg
Darba spiediens [psig] [maks.]2030 psig
Darba spiediens [psig] [min.]15 psig
DarbībaPilot operated
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaNC
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]1/2 in
Izpildmehānisma izmērs [mm]13.5 mm
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]1/2 in
Izstrādājuma aprakstsSolenoid operated valves
Izstrādājumu grupaValve
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Specifikācija
Vērtība
Korpusa materiālsAISI 304
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max]122 °F
Līdzekļa temperatūra [°F] [Min]37 °F
LietošanaHydraulic
Material DescriptionVDH 120 E 2/2 NC WITHOUT COIL
Materiāla tipsNeutral media
Plūsma [gpm] [maks.]32.000 gal/min
Plūsma [gpm] [min.]1.300 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]120.00 l/min
Plūsma [l/min] [min.]5.00 l/min
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsVDH 2/2
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma standartsCetop 3
Savienojuma tipsThread
Slēgšanas laiks [ms] [maks.]400 ms
Tipa apzīmējumsVDH 120 E NC
UL novērtējumsNo
Vielas temperatūra [°C] [Max]50 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]3 °C
VirziensStraightway
Virzuļa diametrs Ø [mm]18 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.554 Kilogram
Neto svars1.5 Kilogram
Volume0.961 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162671955
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens