Magnetic coils, Accessory for coil valves"
180Z0212
Enclosure rating IP: IP67
180Z0212
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Permanent magnet for mounting activation of valve |
| Attiecas uz EEIA | No |
| CE marķējums | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Izstrādājuma apraksts | Magnetic coils |
| Izstrādājumu grupa | Accessories |
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | Permanent magnet |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkta veids | Magnetic coil |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Accessory for coil valves" |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.133 Kilogram |
| Neto svars | 0.12 Kilogram |
| Volume | 0.282 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162679913 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |