Danfoss logo
BE Coil - Connection box

Magnetic coils, BE240AS

018F7924

Electrical connection: DIN Spade, Supply voltage [V] AC: 240, Enclosure rating IP: IP20

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Ambient temperature range [°F]175 °F
ApkalpojamsNo
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C]80 °C
AprakstsCoil BE240AS 240V 50Hz Box
ApstiprinājumsLLC CDC TYSK
AtbilstībaEN 60730-1
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva240 V
Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V]240 V
Daļu programmas nosaukumsEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Daudzums iepakojuma formātā50 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērs6.3 mm x 0.8 mm
Elektriskā savienojuma standartsEN175301-803
Elektriskais savienojumsDIN Spade
Elektriskais savienotājs3 x spades
Frekvence [Hz]50 Hz
Iekļautās daļasCap
Iepakojuma formātsMulti pack
Izpildmehānisma izmērs [mm]13.5 mm
Izstrādājuma aprakstsMagnetic coils
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaAccessories
Korpusa kategorija, IPIP20
KrāsaBlue
KrāsaBlue
Material DescriptionCoil BE240AS 240V 50Hz Box
Muitas likmeContinuous
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsMagnetic coil
Produktu piederumiSolenoid coil accessories
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. mitruma apstākļiNon-condensation
Rel. mitrums [% RM] [min.]0 %
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSolenoid coils
Spoles tinuma izolācijas klaseClass H to IEC 85
Strāvas patēriņš [W], 50Hz11.0 W
Strāvas patēriņš, 50Hz [VA]19.0 VA
Tinuma dizaina standartsVDE 0580
Tinuma savienojumsDIN Spade + cap
Tinuma stiprinājumsClip-on
Tipa apzīmējumsBE240AS

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.336 Kilogram
Neto svars0.311 Kilogram
Volume0.299 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428170833
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm