Magnetic coils, BE110CS
018F7923
Electrical connection: DIN Spade, Supply voltage [V] AC: 110, Enclosure rating IP: IP20
018F7923
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ambient temperature range [°F] | 120 °F |
| Apkalpojams | No |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] | 50 °C |
| Apraksts | Coil BE110CS 110V 50/60Hz Box |
| Apstiprinājums | LLC CDC TYSK |
| Atbilstība | EN 60730-1 |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 110 V |
| Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V] | 110 V |
| Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V] | 110 V |
| Daļu programmas nosaukums | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Daudzums iepakojuma formātā | 50 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Elektriskā savienojuma standarts | EN175301-803 |
| Elektriskais savienojums | DIN Spade |
| Elektriskais savienotājs | 3 x spades |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Iekļautās daļas | Cap |
| Iepakojuma formāts | Multi pack |
| Izpildmehānisma izmērs [mm] | 13.5 mm |
| Izstrādājuma apraksts | Magnetic coils |
| Izstrādājumu grupa | Accessories |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Korpusa kategorija, IP | IP20 |
| Krāsa | Blue |
| Krāsa | Blue |
| Material Description | Coil BE110CS 110V 50/60Hz Box |
| Muitas likme | Continuous |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkta veids | Magnetic coil |
| Produktu piederumi | Solenoid coil accessories |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rel. mitruma apstākļi | Non-condensation |
| Rel. mitrums [% RM] [min.] | 0 % |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Solenoid coils |
| Spoles tinuma izolācijas klase | Class H to IEC 85 |
| Strāvas patēriņš [W], 50Hz | 15.0 W |
| Strāvas patēriņš [W], 60Hz | 13.0 W |
| Strāvas patēriņš, 50Hz [VA] | 28.0 VA |
| Strāvas patēriņš, 60Hz [VA] | 22.0 VA |
| Tinuma dizaina standarts | VDE 0580 |
| Tinuma savienojums | DIN Spade + cap |
| Tinuma stiprinājums | Clip-on |
| Tipa apzīmējums | BE110CS |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.34 Kilogram |
| Neto svars | 0.315 Kilogram |
| Volume | 0.313 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428170840 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |