Danfoss logo
BE Coil - Connection box

Magnetic coils, BE230CS

018F7919

Electrical connection: Terminal box, Supply voltage [V] AC: 220 - 230, Enclosure rating IP: IP67

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsStandard
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]220 V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais savienojumsTerminal box
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Izstrādājuma aprakstsMagnetic coils
Izstrādājumu grupaAccessories
Specifikācija
Vērtība
Korpusa kategorija, IPIP67
Material DescriptionCoil BE230CS 220-230V 50/60Hz Box
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsMagnetic coil
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSolenoid coils
Tipa apzīmējumsBE230CS

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.339 Kilogram
Neto svars0.303 Kilogram
Volume0.31 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428170871
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm