Magnetic coils, BE
018F7918
Electrical connection: Terminal box Pg 13.5, Supply voltage [V] AC: 200, Enclosure rating IP: IP67
018F7918
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Coil BE200AS 200V 50/60Hz |
| Apstiprinājums | Standard |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 200 V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskais savienojums | Terminal box Pg 13.5 |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Izstrādājuma apraksts | Magnetic coils |
| Izstrādājumu grupa | Accessories |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Material Description | Coil BE200CS 200V 50/60Hz |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkta veids | Magnetic coil |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Solenoid coils |
| Tipa apzīmējums | BE |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.286 Kilogram |
| Neto svars | 0.268 Kilogram |
| Volume | 0.279 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428170888 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |