Danfoss logo
High performance coil

Magnetic coils, BE

018F7917

Electrical connection: EN 175301-803, Supply voltage [V] AC: 240, Enclosure rating IP: IP67

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsCoil BE240AS 240V 50Hz
ApstiprinājumsStandard
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva240 V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais savienojumsEN 175301-803
Frekvence [Hz]50 Hz
Izstrādājuma aprakstsMagnetic coils
Izstrādājumu grupaAccessories
Specifikācija
Vērtība
Korpusa kategorija, IPIP67
Material DescriptionCoil BE240AS 240V 50Hz
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsMagnetic coil
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSolenoid coils
Tipa apzīmējumsBE

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.29 Kilogram
Neto svars0.272 Kilogram
Volume0.302 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428170895
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm