Danfoss logo
BF Coil - Cable

Magnetic coils, BF048AS

018F7915

Electrical connection: Cable, Supply voltage [V] AC: 48, Enclosure rating IP: IP20

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Ambient temperature range [°F]175 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C]80 °C
AprakstsCoil BF048AS 48V 50Hz 4m Cable
ApstiprinājumsStandard
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva48 V
Daudzums iepakojuma formātā50 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais savienojumsCable
Frekvence [Hz]50 Hz
Iepakojuma formātsMulti pack
Izpildmehānisma izmērs [mm]13.5 mm
Izstrādājuma aprakstsMagnetic coils
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaAccessories
Korpusa kategorija, IPIP20
KrāsaBlue
KrāsaBlue
Material DescriptionCoil BF048AS 48V 50Hz 4m Cable
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsMagnetic coil
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSolenoid coils
Strāvas patēriņš [W]10.0 W
Tinuma savienojumsDIN Spade + cap
Tipa apzīmējumsBF048AS

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.588 Kilogram
Neto svars0.473 Kilogram
Volume3.32 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428170901
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm