Danfoss logo
BE Coil - Connection box

Magnetic coils, BE024DS

018F7914

Electrical connection: Terminal box, Supply voltage [V] AC: 24, Enclosure rating IP: IP67

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Ambient temperature range [°F]120 °F
ApkalpojamsNo
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C]50 °C
AprakstsCoil BE024DS 24V DC Box
ApstiprinājumsLLC CDC TYSKUL
AtbilstībaEN 60730-1
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva24 V
Daļu programmas nosaukumsEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV258B
Daudzums iepakojuma formātā32 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dzīslas platība [mm2]0.75 - 1.5 mm2
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērsPg 13.5
Elektriskais savienojumsTerminal box
Frekvence [Hz]DC
Iepakojuma formātsMulti pack
Izpildmehānisma izmērs [mm]13.5 mm
Izstrādājuma aprakstsMagnetic coils
Izstrādājumu grupaAccessories
Kabeļa diametrs [mm]6.0 mm
Specifikācija
Vērtība
Korpusa kategorija, IPIP67
KrāsaBlue
KrāsaBlue
Material DescriptionCoil BE024DS 24V DC Box
Muitas likmeContinuous
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsMagnetic coil
Produktu piederumiSolenoid coil accessories
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. mitrums [% RM] [min.]0 %
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSolenoid coils
Spoles tinuma izolācijas klaseClass H to IEC 85
Strāvas patēriņš [W], līdzstrāva16.0 W
Tinuma dizaina standartsVDE 0580
Tinuma savienojumsConnection Box
Tinuma stiprinājumsClip-on
Tipa apzīmējumsBE024DS
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.352 Kilogram
Neto svars0.327 Kilogram
Volume0.308 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428170918
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm