Magnetic coils, BE
018F7912
Electrical connection: Terminal box, Supply voltage [V] AC: 24, Enclosure rating IP: IP67
018F7912
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Coil BE024DS 24V DC |
| Apstiprinājums | Standard |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 24 V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskais savienojums | Terminal box |
| Frekvence [Hz] | DC |
| Izstrādājuma apraksts | Magnetic coils |
| Izstrādājumu grupa | Accessories |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Material Description | Coil BE024DS 24V DC |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkta veids | Magnetic coil |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | RD |
| Tipa apzīmējums | BE |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.304 Kilogram |
| Neto svars | 0.286 Kilogram |
| Volume | 0.279 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428170925 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |