Danfoss logo
High performance coil

Magnetic coils, BB240AS

018F7906

Electrical connection: DIN Spade, Supply voltage [V] AC: 240, Enclosure rating IP: IP00

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Ambient temperature range [°F]176 °F
ApkalpojamsNo
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C]80 °C
AprakstsCoil BB240AS 240V 50Hz
ApstiprinājumsStandard
AtbilstībaEN 60730-1
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva240 V
Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V]240 V
Daļu programmas nosaukumsEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
Daudzums iepakojuma formātā50 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērs6.3 mm x 0.8 mm
Elektriskā savienojuma standartsEN175301-803
Elektriskais savienojumsDIN Spade
Elektriskais savienotājs3 x spades
Frekvence [Hz]50 Hz
Identisks produkts018F8352
Iepakojuma formātsMulti pack
Izpildmehānisma izmērs [mm]13.5 mm
Izstrādājuma aprakstsMagnetic coils
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaAccessories
Korpusa kategorija, IPIP00
KrāsaBlue
KrāsaBlue
Material DescriptionCoil BB240AS 240V 50Hz
Muitas likmeContinuous
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsMagnetic coil
Produktu piederumiSolenoid coil accessories
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. mitruma apstākļiNon-condensation
Rel. mitrums [% RM] [min.]0 %
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsRD
Spoles tinuma izolācijas klaseClass H to IEC 85
Strāvas patēriņš [W], 50Hz11.0 W
Strāvas patēriņš, 50Hz [VA]19.0 VA
Tinuma dizaina standartsVDE 0580
Tinuma savienojumsDIN Spade
Tinuma stiprinājumsClip-on
Tipa apzīmējumsBB240AS

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.279 Kilogram
Neto svars0.261 Kilogram
Volume0.267 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428170987
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm