Power Pack valve, VPH 15 E NC
180G0041
Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2030
180G0041
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | VPH15E NC, 25-140 BAR |
| Attiecas uz EEIA | No |
| CE marķējums | No |
| Darba spiediens [barg] [maks.] | 140 barg |
| Darba spiediens [barg] [min.] | 25 barg |
| Darba spiediens [psig] [maks.] | 2030 psig |
| Darba spiediens [psig] [min.] | 360 psig |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Funkcija | NC |
| Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] | 3/8 in |
| Izplūdes savienojuma izmērs [collas] | 3/8 in |
| Izstrādājuma apraksts | Power Pack valve |
| Izstrādājumu grupa | Valve |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa materiāls | AISI 304 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Līdzekļa temperatūra [°F] [Max] | 122 °F |
| Līdzekļa temperatūra [°F] [Min] | -22 °F |
| Material Description | VPH15E NC, 25-140 bar |
| Plūsma [gal./min] | 4.000 gal/min |
| Plūsma [gpm] [maks.] | 5.200 gal/min |
| Plūsma [l/min] | 15.00 l/min |
| Plūsma [l/min] [maks.] | 20.00 l/min |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkta veids | VPH |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma standarts | BSP |
| Tipa apzīmējums | VPH 15 E NC |
| UL novērtējums | No |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 50 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | -30 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 3.222 Kilogram |
| Neto svars | 3 Kilogram |
| Volume | 2.003 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674482 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |