Danfoss logo
VPH 15E Power pack valve

Power Pack valve, VPH 15 E NO

180G0040

Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2030

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsVPH15E POWERPACK VALVE NO 25-140B
Attiecas uz EEIANo
CE marķējumsNo
Darba spiediens [barg] [maks.]140 barg
Darba spiediens [barg] [min.]25 barg
Darba spiediens [psig] [maks.]2030 psig
Darba spiediens [psig] [min.]360 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaNO
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]3/8 in
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]3/8 in
Izstrādājuma aprakstsPower Pack valve
Izstrādājumu grupaValve
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsAISI 304
Specifikācija
Vērtība
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max]122 °F
Līdzekļa temperatūra [°F] [Min]-22 °F
Material DescriptionVPH15E POWERPACK VALVE NO 25-140B
Plūsma [gal./min]4.000 gal/min
Plūsma [gpm] [maks.]5.200 gal/min
Plūsma [l/min]15.00 l/min
Plūsma [l/min] [maks.]20.00 l/min
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsVPH
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma standartsBSP
Tipa apzīmējumsVPH 15 E NO
UL novērtējumsNo
Vielas temperatūra [°C] [Max]50 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-30 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.204 Kilogram
Neto svars3.05 Kilogram
Volume2.003 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162671474
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens