Danfoss logo
VRH 5-30 Relief valve

Pressure operated valves, VRH 5 CA 30-120 bar

180G0033

Flow [l/min] [Max]: 5, Flow [gpm] [Max]: 1.3, 25 barg - 100 barg, 362 psig - 1450 psig

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsVRH5CA Cartridge
Attiecas uz EEIANo
CE marķējumsNo
China RoHS exemption clauseNo
Darba spiediens [barg] [maks.]100 barg
Darba spiediens [barg] [min.]25 barg
Darba spiediens [psig] [maks.]1450 psig
Darba spiediens [psig] [min.]362 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]3/8 in
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]3/8 in
Izstrādājuma aprakstsPressure operated valves
Izstrādājumu grupaValve
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsAISI 304
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max]122 °F
Material DescriptionVRH5CA Cartridge
Plūsma [gpm] [maks.]1.300 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]5.00 l/min
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsVRH 5
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma standartsBSP
Tipa apzīmējumsVRH 5 CA 30-120 bar
UL novērtējumsNo
Vielas temperatūra [°C] [Max]50 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.337 Kilogram
Neto svars0.311 Kilogram
Volume0.423 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162674284
Proposition 65No significant risk