Pressure operated valves, VRH 30 45-210 bar
180G0031
Flow [l/min] [Max]: 30, Flow [gpm] [Max]: 7.9, 45 barg - 210 barg, 652 psig - 3045 psig
180G0031
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | VRH 30 45-210 BAR PRESSURE REL |
| Attiecas uz EEIA | No |
| CE marķējums | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| Darba spiediens [barg] [maks.] | 210 barg |
| Darba spiediens [barg] [min.] | 45 barg |
| Darba spiediens [psig] [maks.] | 3045 psig |
| Darba spiediens [psig] [min.] | 652 psig |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] | 3/8 in |
| Izplūdes savienojuma izmērs [collas] | 3/8 in |
| Izstrādājuma apraksts | Pressure operated valves |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Valve |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpusa materiāls | AISI 304 |
| Material Description | VRH 30 45-210 BAR PRESSURE REL |
| Plūsma [gpm] [maks.] | 7.900 gal/min |
| Plūsma [l/min] [maks.] | 30.00 l/min |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkta veids | VRH 30 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma standarts | BSP |
| Tipa apzīmējums | VRH 30 45-210 bar |
| UL novērtējums | No |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 50 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.614 Kilogram |
| Neto svars | 0.594 Kilogram |
| Volume | 0.424 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674369 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |