Danfoss logo
VRH 5-30 Relief valve

Pressure operated valves, VRH 30 25-140 bar

180G0030

Flow [l/min] [Max]: 30, Flow [gpm] [Max]: 7.9, 25 barg - 140 barg, 362 psig - 2030 psig

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsVRH 30 25-140 BAR PRESSURE REL
Attiecas uz EEIANo
CE marķējumsNo
China RoHS exemption clauseNo
Darba spiediens [barg] [maks.]140 barg
Darba spiediens [barg] [min.]25 barg
Darba spiediens [psig] [maks.]2030 psig
Darba spiediens [psig] [min.]362 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]3/8 in
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]3/8 in
Izstrādājuma aprakstsPressure operated valves
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaValve
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsAISI 304
Material DescriptionVRH 30 25-140 BAR PRESSURE REL
Plūsma [gpm] [maks.]7.900 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]30.00 l/min
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsVRH 30
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma standartsBSP
Tipa apzīmējumsVRH 30 25-140 bar
UL novērtējumsNo
Vielas temperatūra [°C] [Max]50 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.614 Kilogram
Neto svars0.5 Kilogram
Volume0.47 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162673010
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens