Danfoss logo
VRH 5-30 Relief valve

Pressure operated valves, VRH 30 10-40 bar

180G0029

Flow [l/min] [Max]: 30, Flow [gpm] [Max]: 7.9, 10 barg - 40 barg, 145 psig - 580 psig

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsVRH 30 10-40 BAR PRESSURE REL
Attiecas uz EEIANo
CE marķējumsNo
China RoHS exemption clauseNo
Darba spiediens [barg] [maks.]40 barg
Darba spiediens [barg] [min.]10 barg
Darba spiediens [psig] [maks.]580 psig
Darba spiediens [psig] [min.]145 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]3/8 in
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]3/8 in
Izstrādājuma aprakstsPressure operated valves
Izstrādājumu grupaValve
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsAISI 304
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max]122 °F
Material DescriptionVRH 30 10-40 BAR PRESSURE REL
Plūsma [gpm] [maks.]7.900 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]30.00 l/min
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsVRH 30
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma standartsBSP
Tipa apzīmējumsVRH 30 10-40 bar
UL novērtējumsNo
Vielas temperatūra [°C] [Max]50 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.612 Kilogram
Neto svars0.58 Kilogram
Volume0.424 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162673911
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens