Pressure operated valves, VRH 120 80-140 bar
180G0021
Flow [l/min] [Max]: 120, Flow [gpm] [Max]: 31.7, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig
180G0021
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | VRH 120 80-140 BAR PRESSURE REL |
| Attiecas uz EEIA | No |
| CE marķējums | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| Darba spiediens [barg] [maks.] | 140 barg |
| Darba spiediens [barg] [min.] | 80 barg |
| Darba spiediens [psig] [maks.] | 2030 psig |
| Darba spiediens [psig] [min.] | 1160 psig |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] | 3/4 in |
| Izplūdes savienojuma izmērs [collas] | 3/4 in |
| Izstrādājuma apraksts | Pressure operated valves |
| Izstrādājumu grupa | Valve |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpusa materiāls | AISI 304 |
| Līdzekļa temperatūra [°F] [Max] | 122 °F |
| Material Description | VRH 120 80-140 BAR PRESSURE REL |
| Plūsma [gpm] [maks.] | 31.700 gal/min |
| Plūsma [l/min] [maks.] | 120.00 l/min |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkta veids | VRH 120 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma standarts | BSP |
| Tipa apzīmējums | VRH 120 80-140 bar |
| UL novērtējums | No |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 50 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 3.474 Kilogram |
| Neto svars | 3.183 Kilogram |
| Volume | 5.754 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162672518 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |