Danfoss logo
VRH 60-120 Relief valve

Pressure operated valves, VRH 120 25-80 bar

180G0020

Flow [l/min] [Max]: 120, Flow [gpm] [Max]: 31.7, 25 barg - 80 barg, 362 psig - 1160 psig

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsVRH 120 25-80 BAR PRESSURE REL
Attiecas uz EEIANo
CE marķējumsNo
China RoHS exemption clauseNo
Darba spiediens [barg] [maks.]80 barg
Darba spiediens [barg] [min.]25 barg
Darba spiediens [psig] [maks.]1160 psig
Darba spiediens [psig] [min.]362 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]3/4 in
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]3/4 in
Izstrādājuma aprakstsPressure operated valves
Izstrādājumu grupaValve
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsAISI 304
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max]122 °F
Material DescriptionVRH 120 25-80 BAR PRESSURE REL
Plūsma [gpm] [maks.]31.700 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]120.00 l/min
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsVRH 120
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma standartsBSP
Tipa apzīmējumsVRH 120 25-80 bar
UL novērtējumsNo
Vielas temperatūra [°C] [Max]50 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.335 Kilogram
Neto svars1.86 Kilogram
Volume5.796 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162674239
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens