Pressure operated valves, VRH 60 80-140 bar
180G0003
Flow [l/min] [Max]: 60, Flow [gpm] [Max]: 15.8, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig
180G0003
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | VRH60 80/140 BAR PRESSURE REL |
| Attiecas uz EEIA | No |
| CE marķējums | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| Darba spiediens [barg] [maks.] | 140 barg |
| Darba spiediens [barg] [min.] | 80 barg |
| Darba spiediens [psig] [maks.] | 2030 psig |
| Darba spiediens [psig] [min.] | 1160 psig |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] | 1/2 in |
| Izplūdes savienojuma izmērs [collas] | 1/2 in |
| Izstrādājuma apraksts | Pressure operated valves |
| Izstrādājumu grupa | Valve |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpusa materiāls | AISI 304 |
| Līdzekļa temperatūra [°F] [Max] | 122 °F |
| Material Description | VRH60 80/140 BAR PRESSURE REL |
| Plūsma [gpm] [maks.] | 15.800 gal/min |
| Plūsma [l/min] [maks.] | 60.00 l/min |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkta veids | VRH 60 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma standarts | BSP |
| Tipa apzīmējums | VRH 60 80-140 bar |
| UL novērtējums | No |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 50 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.248 Kilogram |
| Neto svars | 1.2 Kilogram |
| Volume | 0.904 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673591 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |