Danfoss logo
VCH Non return valve

Check valves, VCH 30

180Z0007

Flow [l/min]: 30, Operating pressure [barg] [Max]: 300

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsVCH 30-cracking pressure 4,5 bar
Attiecas uz EEIANo
CE marķējumsNo
Darba spiediens [barg] [maks.]300 barg
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]3/8 in
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]3/8 in
Izstrādājuma aprakstsCheck valves
Izstrādājumu grupaValve
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Specifikācija
Vērtība
Korpusa materiālsAISI 304
Material DescriptionVCH 30-cracking pressure 4,5 bar
Plūsma [l/min]30.00 l/min
Plūsma [l/min] [maks.]30.00 l/min
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsVCH
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma standartsBSP
Tipa apzīmējumsVCH 30
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.308 Kilogram
Neto svars0.29 Kilogram
Volume0.255 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162681992
Proposition 65No significant risk