Check valves, VCH 150
180H0117
Flow [l/min]: 150, Operating pressure [barg] [Max]: 160
180H0117
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | VCH150, G3/4 Fire |
| Attiecas uz EEIA | No |
| CE marķējums | No |
| Darba spiediens [barg] [maks.] | 160 barg |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] | 3/4 in |
| Izplūdes savienojuma izmērs [collas] | 3/4 in |
| Izstrādājuma apraksts | Check valves |
| Izstrādājumu grupa | Valve |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Korpusa materiāls | AISI 304 |
| Material Description | VCH150, G3/4 Fire |
| Plūsma [l/min] | 150.00 l/min |
| Plūsma [l/min] [maks.] | 150.00 l/min |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkta veids | VCH |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma standarts | BSP |
| Tipa apzīmējums | VCH 150 |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.888 Kilogram |
| Neto svars | 0.842 Kilogram |
| Volume | 0.569 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673379 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |