Valve plate kit
180B4344
Product description: Spare parts for PAHT G pumps, Type designation: Valve plate kit, Used for product: PAHT G 90; PAHT G 80
180B4344
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Valve plate set PAHT G 80-90 |
| Attiecas uz EEIA | No |
| CE marķējums | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Izmantots produktam | PAHT G 80PAHT G 90 |
| Izstrādājuma apraksts | Spare parts for PAHT G pumps |
| Izstrādājumu grupa | Spare part |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | Valve plate set PAHT G 80-90 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkta veids | Spare part PAHT G 50-90 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Valve plate kit |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.402 Kilogram |
| Neto svars | 1.315 Kilogram |
| Volume | 1.729 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162670576 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |