Swashplate kit
180B4326
Product description: Spare parts for PAHT G pumps, Type designation: Swashplate kit, Used for product: PAHT G 50
180B4326
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Swash plate set PAHT G 50 |
| Attiecas uz EEIA | No |
| CE marķējums | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Izmantots produktam | PAHT G 50 |
| Izstrādājuma apraksts | Spare parts for PAHT G pumps |
| Izstrādājumu grupa | Spare part |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | Swash plate set PAHT G 50 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkta veids | Spare part PAHT G 50-90 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Swashplate kit |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.349 Kilogram |
| Neto svars | 1.267 Kilogram |
| Volume | 2.056 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162671948 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |