PAH pumps, PAH 50
180B0047
Flow [gpm] [Max]: 22.6, Flow [l/min] [Max]: 87.1, Outlet pressure [barg] [Max]: 80, Outlet pressure [psig] [Max]: 1160, Speed [rpm] [Max]: 1800, Speed continuous [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No
180B0047
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Yes |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 0 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Max] | 122 °F |
| Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Min] | 32 °F |
| Apraksts | PAH 50 |
| Apstiprinājums | CE |
| ATEX atbilstība | No |
| Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max] | 1800 rpm |
| Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min] | 700 rpm |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Blīves materiāls | NBR |
| CE marķējums | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drenāžas savienojuma izmērs [collas] | 0.250 in |
| Drenāžas savienojuma standarts | BSPP |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [collas] | 14,9x11,8x11,8 |
| Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [mm] | 380x300x300 |
| Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] | 1 1/2 in |
| Ieplūdes savienojuma standarts | BSPP |
| ieplūdes savienojuma tips | Thread |
| Ieplūdes spiediens [barg] [maks.] | 4.0 barg |
| Ieplūdes spiediens [barg] [min.] | 0.0 barg |
| Ieplūdes spiediens [psig] [maks.] | 58.0 psig |
| Ieplūdes spiediens [psig] [min.] | 0.0 psig |
| Izplūdes savienojuma izmērs [collas] | 1 1/4 in |
| Izplūdes savienojuma standarts | BSPP |
| Izplūdes savienojuma tips | Thread |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izplūdes spiediens [barg] [maks.] | 80 barg |
| Izplūdes spiediens [barg] [min.] | 30 barg |
| Izplūdes spiediens [psig] [maks.] | 1160 psig |
| Izplūdes spiediens [psig] [min.] | 435 psig |
| Izspiešana [cm³/apgr.] | 50.00 cm³/rev |
| Izspiešana [kubikcollas/apgr.] | 3.05 in³/rev |
| Izstrādājuma apraksts | PAH pumps |
| Izstrādājumu grupa | Pump |
| Iztukšošanas savienojuma tips | Thread |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa materiāls | AISI 304 |
| Līdzekļa temperatūra [°F] [Max] | 122 °F |
| Līdzekļa temperatūra [°F] [Min] | 36 °F |
| Material Description | PAH 50 AXIAL PISTON PUMP |
| Pastāvīgais ātrums [apgr./min] [min.] | 700 rpm |
| Plūsma [gpm] [maks.] | 22.600 gal/min |
| Plūsma [gpm] [min.] | 8.300 gal/min |
| Plūsma [l/min] [maks.] | 87.10 l/min |
| Plūsma [l/min] [min.] | 32.00 l/min |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkta veids | PAH 50-100 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Skaņas spiediena līmenis [dB(A)] | 80 dBA |
| Tipa apzīmējums | PAH 50 |
| UL novērtējums | No |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 50 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 36.443 Kilogram |
| Neto svars | 30.5 Kilogram |
| Volume | 30.25 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162667019 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |