Danfoss logo
PAH 80 pump

PAH pumps, PAH 80

180B0041

Flow [gpm] [Max]: 35.9, Flow [l/min] [Max]: 138.1, Outlet pressure [barg] [Max]: 160, Outlet pressure [psig] [Max]: 2320, Speed [rpm] [Max]: 1800, Speed continuous [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsYes
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Max]122 °F
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Min]32 °F
AprakstsPAH 80
ApstiprinājumsCE
ATEX atbilstībaNo
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max]1800 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min]700 rpm
Attiecas uz EEIANo
Blīves materiālsNBR
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drenāžas savienojuma izmērs [collas]0.250 in
Drenāžas savienojuma standartsBSPP
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [collas]14,9x11,8x11,8
Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [mm]380x300x300
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]1 1/2 in
Ieplūdes savienojuma standartsBSPP
ieplūdes savienojuma tipsThread
Ieplūdes spiediens [barg] [maks.]4.0 barg
Ieplūdes spiediens [barg] [min.]0.0 barg
Ieplūdes spiediens [psig] [maks.]58.0 psig
Ieplūdes spiediens [psig] [min.]0.0 psig
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]1 1/4 in
Izplūdes savienojuma standartsBSPP
Izplūdes savienojuma tipsThread
Specifikācija
Vērtība
Izplūdes spiediens [barg] [maks.]160 barg
Izplūdes spiediens [barg] [min.]30 barg
Izplūdes spiediens [psig] [maks.]2320 psig
Izplūdes spiediens [psig] [min.]435 psig
Izspiešana [cm³/apgr.]80.00 cm³/rev
Izspiešana [kubikcollas/apgr.]4.88 in³/rev
Izstrādājuma aprakstsPAH pumps
Izstrādājumu grupaPump
Iztukšošanas savienojuma tipsThread
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsAISI 304
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max]122 °F
Līdzekļa temperatūra [°F] [Min]36 °F
Material DescriptionPAH 80
Pastāvīgais ātrums [apgr./min] [min.]700 rpm
Plūsma [gpm] [maks.]35.900 gal/min
Plūsma [gpm] [min.]12.900 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]138.10 l/min
Plūsma [l/min] [min.]49.70 l/min
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsPAH 50-100
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Skaņas spiediena līmenis [dB(A)]80 dBA
Tipa apzīmējumsPAH 80
UL novērtējumsNo
Vielas temperatūra [°C] [Max]50 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars38.4 Kilogram
Neto svars31 Kilogram
Volume32.783 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162666920
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens