PAHT G pumps, PAHT G 90 Ex
180B6189
Flow [gpm] [Max]: 38.9, Flow [l/min] [Max]: 149.6, Outlet pressure [barg] [Max]: 160, Outlet pressure [psig] [Max]: 2320, Speed [rpm] [Max]: 1800, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000, ATEX compliance: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B6189
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Spare parts PAHT G 50/63/70/80/90 |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 0 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Max] | 122 °F |
| Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Min] | 32 °F |
| Apraksts | PAHT G 90 Ex |
| Apstiprinājums | ATEXCE |
| ATEX atbilstība | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max] | 1800 rpm |
| Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min] | 700 rpm |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Blīves materiāls | NBR |
| CE marķējums | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drenāžas savienojuma izmērs (metrisks) | M6 |
| Drenāžas savienojuma standarts | Metric |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [collas] | 14,9x11,8x11,8 |
| Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [mm] | 380x300x300 |
| Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] | 1 1/2 in |
| Ieplūdes savienojuma standarts | BSPP |
| ieplūdes savienojuma tips | Thread |
| Ieplūdes spiediena maksimums [barg] [maks.] | 20 barg |
| Ieplūdes spiediena maksimums [psig] [maks.] | 290 psig |
| Ieplūdes spiediens [barg] [maks.] | 6.0 barg |
| Ieplūdes spiediens [barg] [min.] | 0.0 barg |
| Ieplūdes spiediens [psig] [maks.] | 87.0 psig |
| Ieplūdes spiediens [psig] [min.] | 0.0 psig |
| Izplūdes savienojuma izmērs [collas] | 1 in |
| Izplūdes savienojuma standarts | BSPP |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izplūdes savienojuma tips | Thread |
| Izplūdes spiediens [barg] [maks.] | 160 barg |
| Izplūdes spiediens [barg] [min.] | 30 barg |
| Izplūdes spiediens [psig] [maks.] | 2320 psig |
| Izplūdes spiediens [psig] [min.] | 435 psig |
| Izspiešana [cm³/apgr.] | 90.00 cm³/rev |
| Izspiešana [kubikcollas/apgr.] | 5.49 in³/rev |
| Izstrādājuma apraksts | PAHT G pumps |
| Izstrādājumu grupa | Pump |
| Iztukšošanas savienojuma tips | Thread |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa materiāls | AISI 316 |
| Līdzekļa temperatūra [°F] [Max] | 122 °F |
| Līdzekļa temperatūra [°F] [Min] | 36 °F |
| Material Description | PAHT G 90 Ex |
| Pastāvīgais ātrums [apgr./min] [min.] | 1000 rpm |
| Plūsma [gpm] [maks.] | 38.900 gal/min |
| Plūsma [gpm] [min.] | 13.100 gal/min |
| Plūsma [l/min] [maks.] | 149.60 l/min |
| Plūsma [l/min] [min.] | 50.60 l/min |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkta veids | PAHT G 50-90 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Skaņas spiediena līmenis [dB(A)] | 86 dBA |
| Tipa apzīmējums | PAHT G 90 Ex |
| UL novērtējums | No |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 50 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 41.95 Kilogram |
| Neto svars | 35.5 Kilogram |
| Volume | 33.402 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162670408 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |