Danfoss logo
PAHT G 12.5 UPW pump

PAHT G pumps, PAHT G 12.5 Ex

180B6133

Flow [gpm] [Max]: 6.7, Flow [l/min] [Max]: 27.7, Outlet pressure [barg] [Max]: 140, Outlet pressure [psig] [Max]: 2030, Speed [rpm] [Max]: 2400, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000, ATEX compliance: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSpare parts PAHT G 10/12.5
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Max]122 °F
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Min]32 °F
AprakstsPAHT G 12.5 Ex
ApstiprinājumsATEXCE
ATEX atbilstībaEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max]2400 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min]1000 rpm
Attiecas uz EEIANo
Blīves materiālsNBR
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drenāžas savienojuma izmērs [collas]0.250 in
Drenāžas savienojuma standartsBSPP
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [collas]10,7x5,9x5,4
Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [mm]274x151x137
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]3/4 in
Ieplūdes savienojuma standartsBSPP
ieplūdes savienojuma tipsThread
Ieplūdes spiediena maksimums [barg] [maks.]4 barg
Ieplūdes spiediena maksimums [psig] [maks.]58 psig
Ieplūdes spiediens [barg] [maks.]4.0 barg
Ieplūdes spiediens [barg] [min.]0.0 barg
Ieplūdes spiediens [psig] [maks.]58.0 psig
Ieplūdes spiediens [psig] [min.]0.0 psig
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]3/8 in
Izplūdes savienojuma standartsBSPP
Specifikācija
Vērtība
Izplūdes savienojuma tipsThread
Izplūdes spiediens [barg] [maks.]140 barg
Izplūdes spiediens [barg] [min.]10 barg
Izplūdes spiediens [psig] [maks.]2030 psig
Izplūdes spiediens [psig] [min.]145 psig
Izspiešana [cm³/apgr.]12.50 cm³/rev
Izspiešana [kubikcollas/apgr.]0.76 in³/rev
Izstrādājuma aprakstsPAHT G pumps
Izstrādājumu grupaPump
Iztukšošanas savienojuma tipsThread
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsAISI 304
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max]122 °F
Līdzekļa temperatūra [°F] [Min]36 °F
Material DescriptionPAHT G 12.5 Ex
Pastāvīgais ātrums [apgr./min] [min.]1000 rpm
Plūsma [gpm] [maks.]6.700 gal/min
Plūsma [gpm] [min.]2.600 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]27.70 l/min
Plūsma [l/min] [min.]10.20 l/min
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsPAHT G 10-12.5
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Skaņas spiediena līmenis [dB(A)]75 dBA
Tipa apzīmējumsPAHT G 12.5 Ex
UL novērtējumsNo
Vielas temperatūra [°C] [Max]50 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars8.315 Kilogram
Neto svars8.267 Kilogram
Volume6.293 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162670156
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens