Danfoss logo
PAHT and PAHT G 256- 308

PAHT G pumps, PAHT G 256

180B6090

Flow [gpm] [Max]: 59.9, Flow [l/min] [Max]: 294.4, Outlet pressure [barg] [Max]: 120, Outlet pressure [psig] [Max]: 1740, Speed [rpm] [Max]: 1250, Speed continuous [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSpare parts PAHT G 256/308
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Max]122 °F
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Min]32 °F
AprakstsPump for ultra pure water
ApstiprinājumsCE
ATEX atbilstībaNo
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max]1250 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min]450 rpm
Attiecas uz EEIANo
Blīves materiālsNBR
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drenāžas savienojuma izmērs [collas]0.250 in
Drenāžas savienojuma standartsBSPP
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [collas]22x13,2x18,3
Iepakojuma ārējie izmēri GxPxA [mm]562x336x466
Ieplūdes savienojuma izmērs (metrisks)M60
Ieplūdes savienojuma standartsMetric
ieplūdes savienojuma tipsThread
Ieplūdes spiediena maksimums [barg] [maks.]10 barg
Ieplūdes spiediena maksimums [psig] [maks.]145 psig
Ieplūdes spiediens [barg] [maks.]6.0 barg
Ieplūdes spiediens [barg] [min.]2.0 barg
Ieplūdes spiediens [psig] [maks.]87.0 psig
Ieplūdes spiediens [psig] [min.]29.0 psig
Izplūdes savienojuma izmērs (metrisks)M60
Izplūdes savienojuma standartsMetric
Specifikācija
Vērtība
Izplūdes savienojuma tipsThread
Izplūdes spiediens [barg] [maks.]120 barg
Izplūdes spiediens [barg] [min.]30 barg
Izplūdes spiediens [psig] [maks.]1740 psig
Izplūdes spiediens [psig] [min.]435 psig
Izspiešana [cm³/apgr.]256.00 cm³/rev
Izspiešana [kubikcollas/apgr.]15.60 in³/rev
Izstrādājuma aprakstsPAHT G pumps
Izstrādājumu grupaPump
Iztukšošanas savienojuma tipsThread
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsAISI 316
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max]122 °F
Līdzekļa temperatūra [°F] [Min]36 °F
Material DescriptionPAHT G 256
Pastāvīgais ātrums [apgr./min] [min.]700 rpm
Plūsma [gpm] [maks.]59.900 gal/min
Plūsma [gpm] [min.]23.300 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]294.40 l/min
Plūsma [l/min] [min.]89.60 l/min
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsPAHT G 256-308
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Skaņas spiediena līmenis [dB(A)]82 dBA
Tipa apzīmējumsPAHT G 256
UL novērtējumsNo
Vielas temperatūra [°C] [Max]50 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars120 Kilogram
Neto svars103 Kilogram
Volume92.863 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162669358
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens