Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT G pumps, PAHT 32

180B1046

Flow [gpm] [Max]: 14, Flow [l/min] [Max]: 44.2, Outlet pressure [barg] [Max]: 160, Outlet pressure [psig] [Max]: 2321, Speed [rpm] [Max]: 2400, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000, ATEX compliance: No

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCE
ATEX atbilstībaNo
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max]2400 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min]700 rpm
Attiecas uz EEIANo
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Ieplūdes spiediens [barg] [maks.]50.0 barg
Ieplūdes spiediens [barg] [min.]10.0 barg
Ieplūdes spiediens [psig] [maks.]725.0 psig
Ieplūdes spiediens [psig] [min.]145.0 psig
Izplūdes spiediens [barg] [maks.]160 barg
Specifikācija
Vērtība
Izplūdes spiediens [psig] [maks.]2321 psig
Izstrādājuma aprakstsPAHT G pumps
Izstrādājumu grupaPump
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionPAHT G 32 LP
Pastāvīgais ātrums [apgr./min] [min.]1000 rpm
Plūsma [gpm] [maks.]14.000 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.]44.20 l/min
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkta veidsPAHT G 20-32
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsPAHT 32
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars23.5 Kilogram
Neto svars17.622 Kilogram
Volume20.655 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162709177
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens